Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Главная страница
Категории
Электроника
Аудио
VXS5 Surface Mount Speaker
Доступно в Соединенные Штаты
Yamaha Corporation
Отслеживать
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
vxs5-surface-mount-speaker
Тип продукции
Professional Audio
Группа продукции
VXS Series
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-01-20
Номер версии
1
Высота (мм)
280
Ширина (мм)
176
Глубина (мм)
163
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Видеоинструкции
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Техническое описание
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
3.6
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Аудио
Код ETIM
EC000682
Название ETIM
Loudspeaker set
Код Uniclass 2015
Pr_70_75_36_50
Описание Uniclass 2015
Loudspeakers
Код CSI MasterFormat 2014
11 52 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Audio-Visual Equipment
Номер OmniClass
23-37 15 29 11 13
Наименование OmniClass
Loudspeakers
Похожие продукты
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Загрузить
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Загрузить
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Загрузить
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Загрузить
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Загрузить
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Загрузить