Опубликуйте свои продукты
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Cпецификация
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvxs8-surface-mount-speaker
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииVXS Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)278
    • Глубина (мм)239
    Связанные
    • Масса нетто (кг)8.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers