Опубликуйте свои продукты
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Cпецификация
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаyvpt-s240-14k_1g
  • Тип продукцииFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Группа продукцииForm tank (vertical type)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1740
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)760
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы

Доступно в регионах:

Азия
Япония