Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Contra Guardian Handrail

Уникальная ссылка: ContraGuardianHandrail
Брэнд: Yeoman Shield
Тип продукции: Contra
Группа продукции: Contra Guardian Handrail
Глубина (мм): 80
Дата публикации: 2019-02-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительство - Перила
Классификация IFC: Railing
Uniclass 1.4 Код: L5161
Uniclass 1.4 Описание: Wall panelling
Uniclass 2.0 Код: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Описание: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Код: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Описание: Wall protection panels
Номер OmniClass: 23-15 13 19
Наименование OmniClass: Wall Panels
Продукция доступна в:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Railing

Название Значение
Length 3500 mm
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By www.yeomanshield.com
Description Handrail and protection rail with feature strip
Length 3500 mm
Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
Created By www.yeomanshield.com
Description Handrail and protection rail with feature strip
Duration Unit Years
Manufacturer www.yeomanshield.com
Material Extruded Vinylac
Model Reference Contra Guardian Handrail
Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
Nominal Height 800 mm
Nominal Length 3500 mm
Nominal Width 124 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию