Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Уникальная ссылка: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Брэнд: Yeoman Shield
Тип продукции: Guardian
Группа продукции: Twin Handrail PVC-U 125PR
Глубина (мм): 125
Дата публикации: 2019-02-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Construction - Railing
Классификация IFC: Railing
Uniclass 1.4 Код: L4422
Uniclass 1.4 Описание: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Код: PR-64-36
Uniclass 2.0 Описание: Handrails
Uniclass 2015 Код: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Описание: Handrails
Продукция доступна в:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию