Уникальная ссылка: | COM_AT_Y_high_end_monolithic_d_524 |
---|---|
Брэнд: | Ytong |
Тип продукции: | Ytong AAC |
Группа продукции: | Composite |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 1000 |
Глубина (мм): | 524 |
Дата публикации: | 2017-09-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Thermoblock-PV2-035-30cm.pdf |
Техническое описание: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Видеоинструкции: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ytong/product/com_at_y_high_end_monolithic_d_524
Основной материал: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Вспомогательный материал: | Plaster |
Разработано в: | Austria |
Страна-производитель: | Austria |
Категория BIMobject: | Стены - Наружные стены |
---|---|
Классификация IFC: | Wall |
Название по ССКПУ ООН: | Bricks |
Код ССКПУ ООН: | 301316 |
Uniclass 1.4 Код: | L83122 |
Uniclass 1.4 Описание: | Wall units |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Описание: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Описание: | Masonry wall systems |
NBS Reference Код: | 25-13-50 |
NBS Reference Описание: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Номер OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Наименование OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®