Уникальная ссылка: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
Брэнд: | Ytong |
Тип продукции: | Ytong AAC |
Группа продукции: | Composite |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 1000 |
Глубина (мм): | 347 |
Дата публикации: | 2017-12-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.ytong.bg |
Техническое описание: | https://www.ytong.bg |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
Основной материал: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Вспомогательный материал: | Plaster |
Разработано в: | Bulgaria |
Страна-производитель: | Bulgaria |
Категория BIMobject: | Стены - Наружные стены |
---|---|
Классификация IFC: | Waste Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Bricks |
Код ССКПУ ООН: | 301316 |
Uniclass 1.4 Код: | L83122 |
Uniclass 1.4 Описание: | Wall units |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Описание: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Описание: | Masonry wall systems |
NBS Reference Код: | 25-13-50 |
NBS Reference Описание: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Номер OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Наименование OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®