Уникальная ссылка: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Брэнд: | Ytong |
Тип продукции: | Ytong AAC |
Группа продукции: | Composite |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 1000 |
Глубина (мм): | 310 |
Дата публикации: | 2018-03-06 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Техническое описание: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Видеоинструкции: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Основной материал: | Aerated concrete |
---|---|
Вспомогательный материал: | Plaster |
Разработано в: | Czech Republic |
Страна-производитель: | Czech Republic |
Категория BIMobject: | Стены - Перегородки |
---|---|
Классификация IFC: | Wall |
Название по ССКПУ ООН: | Bricks |
Код ССКПУ ООН: | 301316 |
Uniclass 1.4 Код: | L83122 |
Uniclass 1.4 Описание: | Wall units |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Описание: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Описание: | Masonry wall systems |
NBS Reference Код: | 25-13-50 |
NBS Reference Описание: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Номер OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Наименование OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Название | Значение |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®