Уникальная ссылка: | Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772 |
---|---|
Брэнд: | Zanussi |
Тип продукции: | Fridge Freezer |
Группа продукции: | Built In Fridge Freezer |
Дата публикации: | 2020-01-31 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Model ID and PNC Codes
ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028 , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051
Ссылка на продукцию: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/fridge-freezers/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/zanussi/product/zanussi_bi-slide-door-fridge-freezer-freezer-at-the-bottom-1772
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-14-15 |
Uniclass 2.0 Описание: | Combined Fridge-Freezers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_70_31_32 |
Uniclass 2015 Описание: | Fridge-freezers |
NBS Reference Код: | 35-14-15 |
NBS Reference Описание: | Combined Fridge-Freezers |
Номер OmniClass: | 23-21 23 33 |
Наименование OmniClass: | Residential Refrigerators And Freezers |
Название | Значение |
---|---|
Appliance Type | Fridge Freezer |
Depth | 549 mm |
Height | 1769 ; 1772 ; 1884 mm |
Width | 540 ; 556 mm |
BIMobject®