Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Уникальная ссылка: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Брэнд: Zanussi
Тип продукции: Refrigerator
Группа продукции: Built In Refrigerator
Дата публикации: 2020-01-31
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L8321
Uniclass 1.4 Описание: Refrigerators
Uniclass 2.0 Код: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Описание: Refrigerators
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 35-14-72
NBS Reference Описание: Refrigerators
Номер OmniClass: 23-21 23 33 13
Наименование OmniClass: Residential Refrigerators
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®