Уникальная ссылка: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1772 |
---|---|
Брэнд: | Zanussi |
Тип продукции: | Refrigerator |
Группа продукции: | Built In Refrigerator |
Дата публикации: | 2020-01-31 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Model ID and PNC Codes
ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011
Ссылка на продукцию: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-with-freezer-compartment-1772
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Код: | L8321 |
Uniclass 1.4 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Описание: | Refrigerators |
NBS Reference Код: | 35-14-72 |
NBS Reference Описание: | Refrigerators |
Номер OmniClass: | 23-21 23 33 13 |
Наименование OmniClass: | Residential Refrigerators |
BIMobject®