Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Уникальная ссылка: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Брэнд: Zanussi
Тип продукции: Upright Freezer
Группа продукции: Built In Upright Freezer
Дата публикации: 2019-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-21 23 33 11
Наименование OmniClass: Residential Freezers
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Название Значение
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

BIMobject®