Уникальная ссылка: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Брэнд: | Zanussi |
Тип продукции: | Chimney Standard Hood |
Группа продукции: | Hood |
Дата публикации: | 2019-11-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Ссылка на продукцию: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Код: | L83311 |
Uniclass 1.4 Описание: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Код: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Описание: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Код: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Описание: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Код: | 04-14-28 |
NBS Reference Описание: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Название | Значение |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®