Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Уникальная ссылка: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Брэнд: Zanussi
Тип продукции: Dish Washer
Группа продукции: Fully Integrated Dish Washer
Дата публикации: 2019-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L7231
Uniclass 1.4 Описание: Dishwashers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Описание: Dishwashers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Описание: Dishwashers
NBS Reference Код: 35-14-24
NBS Reference Описание: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Номер OmniClass: 23-21 23 25
Наименование OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®