Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Zanussi FI Washer Dryer

Уникальная ссылка: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Брэнд: Zanussi
Тип продукции: Washer Dryer
Группа продукции: Fully Integrated Washer Dryer
Дата публикации: 2019-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Электроника - Оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 2.0 Код: PR-31-47
Uniclass 2.0 Описание: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Описание: Laundry washers and driers
NBS Reference Код: 31-47
NBS Reference Описание: Laundry Washers And Dryers
Номер OmniClass: 23-21 23 51
Наименование OmniClass: Residential Laundry Dryers
Продукция доступна в:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Название Значение
Application Washer Dryer
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию