Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Уникальная ссылка: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
Брэнд: Zanussi
Тип продукции: Pull-out Hood
Группа продукции: Hood
Дата публикации: 2019-11-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L83311
Uniclass 1.4 Описание: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Код: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Описание: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Код: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Описание: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Код: 04-14-28
NBS Reference Описание: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Название Значение
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®