Опубликуйте свои продукты
A 400 With EVU-Management
A 400 With EVU-Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 400 With EVU-Management

    •  Housing (E49) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With lifting lugs
    •  with double door and 3-point bar lock
    •  with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device protection class: IP 54
    Cпецификация
    • Rated power:
      277kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 500 A with bolt connection M10
      1 NH2 switch-disconnector with fuses 400 A with bolt connection M10
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
      2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2

      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired for single transformers

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8010-0400
    • Тип продукцииPower distributors
    • Группа продукцииPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2150
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1360
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)245
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000484
    • Название ETIMEnergy distributor for construction site
    • Название по ССКПУ ООНElectrical control panels for generators
    • Код ССКПУ ООН26131801

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия