Опубликуйте свои продукты
A 630 With EVU-Management
Zeppelin Rental GmbH

A 630 With EVU-Management

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • with double door and 3-point bar lock
  • with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Cпецификация
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8010-0630
  • Тип продукцииPower distributors
  • Группа продукцииPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2150
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1970
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)265
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000484
  • Название ETIMEnergy distributor for construction site
  • Название по ССКПУ ООНElectrical control panels for generators
  • Код ССКПУ ООН26131801

Доступно в регионах:

Европа
Германия