Опубликуйте свои продукты
Cable Bridge
Zeppelin Rental GmbH

Cable Bridge

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

Cable bridge, up to 11,5m

  • Footprint 2.40 m x 0.80 m, free-standing
  • Ground ballast per side approx. 1140 kg (included in delivery)
  • Clearance width (passage width) up to 11.50 m
  • Clearance height max. 5.10 m
  • Max. load capacity 20 kg/m
  • Total payload 246 kg including cable overhangs on both sides
  • Transport weight: 430 kg + 2,280 kg = 2,710 kg
  • Considering a 12.30m long beam, the maximum line load is 20 kg/m. To determine the total payload applied, the overhang of cables on both sides must also be taken into account.

 

Cable bridge, up to 7,5m

  • Footprint 1.40 m x 0.80 m, free-standing
  • Ground ballast per side approx. 994 kg (included in delivery)
  • Clearance width (passage width) up to 7.50 m
  • Clearance height max. 5.10 m
  • Max. load capacity 20 kg/m
  • Total payload 164 kg including cable overhangs on both sides
  • Transport weight: 430 kg + 1.988 kg = 2.418 kg
  • Considering an 8.20m long beam, the maximum line load is 20 kg/m. To determine the total payload applied, the overhang of cables on both sides must also be taken into account.
Cпецификация
  • Cable bridge, up to 11,5m
    Technical mass
    Length: 12,9m
    Depth: 2,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 11,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 3000kg

    Cable bridge up to 7,5m
    Technical mass
    Length: 8,7m
    Depth: 1,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 7,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 2500kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка81201150
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииCable bridge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5500
  • Ширина (мм)12900
  • Глубина (мм)2400
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)3000
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015En_80_94
  • Описание Uniclass 2015Bridges
  • Номер OmniClass23-39 13 13
  • Наименование OmniClassBridges

Доступно в регионах:

Европа
Германия