Опубликуйте свои продукты
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
    Zeppelin Rental GmbH

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
    •  Platform and ramp for heavy loads.
    • Switchable to construction hoist for loads. 
    • Floor equipment at loading and unloading points for Fall protection. 
    • Comfortable anchoring of the device at all heights through Mounting bar - particularly suitable. for use on the facade without using a scaffolding. 
    • An optional trailer is available for road transport. 
    • In addition there is the following platform variant:

    Variant 1: Platform "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 loading flap on the side, 1 unloading flap. 

    Cпецификация
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAUP05-G500ZP
    • Тип продукцииConveyor technology
    • Группа продукцииconstruction elevators, forklifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)1400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_10
    • Описание Uniclass 2015Construction lifts

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия

    Похожие продукты