Опубликуйте свои продукты
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
    Zeppelin Rental GmbH

    ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 2500 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Cпецификация
    • Corridor container short 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCF-2525EV_F3028
    • Тип продукцииContainers
    • Группа продукцииContainers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)2438
    • Глубина (мм)2438
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1800
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНConstruction and maintenance support equipment
    • Код ССКПУ ООН3019
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Описание Uniclass 2015Containers
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIF1030
    • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit