Опубликуйте свои продукты
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
    Zeppelin Rental GmbH

    ZECon - Staircase – Middle

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 6058 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Cпецификация
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCSO-TREPPH_ENEV_MID
    • Тип продукцииContainers
    • Группа продукцииContainers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)6058
    • Глубина (мм)2438
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3700
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНConstruction and maintenance support equipment
    • Код ССКПУ ООН3019
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Описание Uniclass 2015Containers
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIF1030
    • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit