Опубликуйте свои продукты
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A
    Zeppelin Rental GmbH

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Cпецификация
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPASM08-SJ16
    • Тип продукцииHeight access technology
    • Группа продукцииworking scaffolds and working platforms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)1370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
    • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit