Опубликуйте свои продукты
Scissor Lift  ZS 99.117A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Cпецификация
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPASM10-SJ4626
  • Тип продукцииHeight access technology
  • Группа продукцииworking scaffolds and working platforms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2150
  • Ширина (мм)1170
  • Глубина (мм)2310
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступно в регионах:

Европа
Германия

Похожие продукты

Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit