Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Главная страница
Категории
Строительство
Строительство объекта
Scissor Lift ZS 115.117A
Недоступно в Соединенные Штаты
Zeppelin Rental GmbH
Отслеживать
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
PASM12-3246
Тип продукции
Height access technology
Группа продукции
working scaffolds and working platforms
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-03-13
Номер версии
1
Высота (мм)
2400
Ширина (мм)
1170
Глубина (мм)
2440
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
2812
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Строительство объекта
Классификация IFC
Объект
Код Uniclass 2015
TE_30_30_60_60
Описание Uniclass 2015
Scissor lifts
Код CSI MasterFormat 2014
14 83 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Scissor Lift Platforms
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Загрузить
Manlift Group
JLG 800AJ
Загрузить
Manlift Group
JLG 600AJ
Загрузить
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Загрузить
Manlift Group
JLG 1200SJP
Загрузить
Manlift Group
JLG 4394RT
Загрузить