Опубликуйте свои продукты
Scissor Lift  ZS138.119A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Cпецификация
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPASM15-SJ4740A
  • Тип продукцииHeight access technology
  • Группа продукцииworking scaffolds and working platforms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2480
  • Ширина (мм)1190
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступно в регионах:

Европа
Германия

Похожие продукты

Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit