Опубликуйте свои продукты
Construction Site Barrier
Zeppelin Rental GmbH

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Cпецификация
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVSV40
  • Тип продукцииBarriers
  • Группа продукцииConstruction fence, barrier protection fence
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)2000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНGate barrier systems
  • Код ССКПУ ООН46161510
  • Код Uniclass 2015EF_25_55
  • Описание Uniclass 2015Barriers
  • Код CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Номер OmniClass23-11 25 00
  • Наименование OmniClassSite Barrier Products

Доступно в регионах:

Европа
Германия

Похожие продукты

Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit