Опубликуйте свои продукты
Working Scaffold SNAPPY 300
Zeppelin Rental GmbH

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Cпецификация
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGER300
  • Тип продукцииHeight access technology
  • Группа продукцииworking scaffolds and working platforms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1980
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)44
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC002146
  • Название ETIMScaffold
  • Код Uniclass 2015TE_20_10_50_86
  • Описание Uniclass 2015System scaffold
  • Номер OmniClass23-23 25 00
  • Наименование OmniClassScaffolding