Опубликуйте свои продукты
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
    Zeppelin Rental GmbH

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.2 из 5 звезд4.2(56 отзывы)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    Cпецификация
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSE-20-44-21
    • Тип продукцииConveyor technology
    • Группа продукцииconstruction elevators, forklifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2040
    • Ширина (мм)1120
    • Глубина (мм)1995
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_80_30
    • Описание Uniclass 2015Lift trucks
    • Код CSI MasterFormat 201441 62 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Forklift Trucks
    • Номер OmniClass23-23 13 11 13
    • Наименование OmniClassFork Lifts

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия

    Похожие продукты