Опубликуйте свои продукты
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
Zeppelin Rental GmbH

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Cпецификация
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmeton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииInstallation systems for heights of 20 meters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)19830
  • Ширина (мм)3900
  • Глубина (мм)1880
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201401 73 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Installation