Опубликуйте свои продукты
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ
Zeppelin Rental GmbH

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Cпецификация
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmeton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииInstallation device for small traffic signs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3120
  • Ширина (мм)582
  • Глубина (мм)1266
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)966
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC003588
  • Название ETIMTraffic management/road signage
  • Код Uniclass 2015TE_70_20_30_91
  • Описание Uniclass 2015Traffic warning signs
  • Код CSI MasterFormat 201410 14 53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Traffic Signage
  • Номер OmniClass23-39 11 15 17
  • Наименование OmniClassTraffic Signals

Доступно в регионах:

Европа
Германия