Опубликуйте свои продукты
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger
Zeppelin Rental GmbH

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Cпецификация
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmeton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииTemporary boom, double-sided
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8188
  • Ширина (мм)10250
  • Глубина (мм)3900
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЦемент
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)18386.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Описание Uniclass 2015Temporary roadwork systems