Опубликуйте свои продукты
METON - Temporärer einseitiger Ausleger
Zeppelin Rental GmbH

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


Cпецификация
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmeton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииTemporary boom, single-sided
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)9044
  • Ширина (мм)7070
  • Глубина (мм)2740
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)14083.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Описание Uniclass 2015Temporary roadwork systems