Опубликуйте свои продукты
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
    Zeppelin Rental GmbH

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Advantages:
    low noise level 77 dBA (FE)
    green power source technology
    Choice of battery or hybrid operation
    Certified load monitoring
    with basket rotation and basket arm you have an improved
    Access to places of work
    Kubota D1105 Tier IVf 24.8 HP (18.5 kW) with
    Alternating current drive generator
    Highly efficient hydraulic pump unit with infinitely variable
    Speed control
    non-marking tyres
    Deep Discharge Protection
    Lift GuardTM Contact Alarms

    Cпецификация
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPAGTM-Z60-37FE
    • Тип продукцииHeight access technology
    • Группа продукцииworking scaffolds and working platforms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2540
    • Ширина (мм)2490
    • Глубина (мм)6300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7756
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Описание Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers