Опубликуйте свои продукты
Lighting Tower Hybrid
Zeppelin Rental GmbH

Lighting Tower Hybrid

  • Hybrid ligthing tower with led technology and with lithium battery
Cпецификация
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSTLG-05HYBRID
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииLighting pole, floodlight pole
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2430
  • Ширина (мм)1100
  • Глубина (мм)1300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1125
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures