Опубликуйте свои продукты
Lighting Tower Mobile
Zeppelin Rental GmbH

Lighting Tower Mobile

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
  • Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
  • 170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
  • A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing

Cпецификация

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSTLG-10LED
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииLighting pole, floodlight pole
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2300
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)2450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1100
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures