Опубликуйте свои продукты
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Cпецификация
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGrid_wall_mounted
  • Тип продукцииGrid
  • Группа продукцииWall fixtures
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)96
  • Ширина (мм)1250
  • Глубина (мм)96
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4.7
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (61)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)