Опубликуйте свои продукты
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Cпецификация
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTop_pendant
    • Тип продукцииTop
    • Группа продукцииPendant
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260.4
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка