Опубликуйте свои продукты
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Finish

    Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours onr equest.

    LED info

    System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Cпецификация
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаattic
    • Тип продукцииAttic
    • Группа продукцииAttic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)524
    • Глубина (мм)524
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка