Опубликуйте свои продукты
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 из 5 звезд4.6(17 отзывы)
In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
Cпецификация
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBob_floor
  • Тип продукцииBob
  • Группа продукцииFloor
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2016
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)815
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
  • Описание Uniclass 2015Free standing luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)