Опубликуйте свои продукты
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    City catenary fitting for indoor installation

    Cпецификация
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcity-catenary-indoor
    • Тип продукцииCity
    • Группа продукцииCatenary
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)436
    • Ширина (мм)555
    • Глубина (мм)555
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (61)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)