Опубликуйте свои продукты
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Cпецификация
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcity-globe-catenary-indoor
    • Тип продукцииCity Globe
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)553
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)