Опубликуйте свои продукты
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    Cпецификация
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcity-globe-catenary-outdoor
    • Тип продукцииCity Globe
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)620
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (61)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)