Опубликуйте свои продукты
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Cпецификация
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcompose-rail-linear-1855-mm
    • Тип продукцииCompose
    • Группа продукцииPendants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)1855
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка