Опубликуйте свои продукты
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
    Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
    Textile cable. Other colours on request.

    LED info

    Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

    Installation

    In ceiling hook and 3 m wire.

    Connection

    DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

    Design

    Front Design 2024.

    Cпецификация
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcurve-cluster-single
    • Тип продукцииCurve Cluster
    • Группа продукцииCurve Cluster Single
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (61)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)