Опубликуйте свои продукты
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Finish

    Powder coated die-cast aluminum in black RAL 9005. Wire-fitting in stainless steel.
    Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

    Led info

    System power: 22W. Luminaire Luminous Flux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation

    On wire, 3-6mm.

    Connection

    Delivered with 2 m black cable and a 3-pin or 5-pin (Dali) screw connector x2,5mm2 Standard terminal box does not permit through-wiring. Screw connector for through-wiring available on request.

    Design

    Thomas Bernstrand 2023.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlumo-catenary-outdoor
    • Тип продукцииLumo
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (61)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)