Опубликуйте свои продукты
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    Cпецификация
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplant-wall
    • Тип продукцииPlant
    • Группа продукцииOutdoor wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (60)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)