Опубликуйте свои продукты
Zodiaq® Terra Collection
Zodiaq

Zodiaq® Terra Collection

The DuPont™ Zodiaq® Terra Collection Design with the environment in mind. Discover four new Zodiaq® colors that have at least 50% pre-consumer recycled content. When you design living spaces with elegant and durable Zodiaq®, you can also earn LEED credits and preserve the environment at the same time. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Zodiaq® is: • Non-porous and carefree: No sealant, polish or reconditioning necessary • Made from 93% natural quartz crystal, one of nature's strongest materials • 45 colors • Stain resistant • NSF/ANSI Standard 51 Certified for food contact and Class I(A) fire rated • Unconventionally beautiful: Dramatic veining and movement capture the imagination • Durable: Made from an extremely hard mineral, quartz crystal • Scratch resistant • Heat-resistant • Easy to clean: When properly cleaned, Zodiaq® is mold and mildew resistant • GREENGUARD Certified® as a low-emitting material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZodiaq-Terra-Collection
  • Тип продукцииSolid Stone Sheets
  • Группа продукцииQuartz Surface Fabrications
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМинерал
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНSurface
  • Код ССКПУ ООН301521
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (13)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)