Опубликуйте свои продукты
71 HD Series Grinder Pump
Zoeller Company

71 HD Series Grinder Pump

Features and Benefits

Covered by US Patent Number 6,364,620.

APPLICATIONS

  • Sewage lift stations
  • Housing developments
  • Low pressure sewer systems
  • High vertical lift or long force mains

SPECIFICATIONS

PUMP:

  • 440 stainless steel cutter and plate hardened to Rockwell C55-60
  • Discharge: 2-1/2” flanged horizontal adaptable to 3” flange, 2” NPT optional
  • Seals – dual mechanical carbon/rotary, ceramic/stationary, Buna-N elastomers
  • Moisture detection system
  • Construction – cast iron ASTMA A-48, Class 30, 30,000# tensile strength, protected with a corrosion-resistant, baked-on epoxy powder coating
  • Balanced, concentric pump housing and impeller
  • Attaching hardware – 304 stainless steel
  • Square ring seals – Buna-N
  • Impeller – ductile iron vortex design
  • Optional:
    • Trimmed impeller
    • Silicon carbide seal(s)
    • Viton square ring seals
    • Additional cord length
    • 2” NPT vertical discharge – HH and HF units only
    • High flow
    • Automatic reversing (3 Ph flanged models only)
    • Rail systems

MOTOR:

  • Stator – Class F insulation and lead wires, Nema B design
  • Thermal sensor with leads
  • Housing – cast iron, oil-filled
  • Ball bearings – upper and lower high carbon chromium steel
  • Power and sensor cable length – 25′ (7.6 m)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71-series-hd-grinder-pumps
  • Тип продукцииPumps
  • Группа продукцииGrinder Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Описание Uniclass 2015Drainage pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps

Доступно в регионах:

Северная Америка