Our Model G661 Sewage Pump is designed to transfer groundwater, raw sewage or effluent in sewage or stormwater removal applications. The 7-1/2 HP G661 is a nonautomatic pump requiring a control panel and float switch for operation that allows complete access to setting the on and off points in the field. This allows the pump to take full advantage of large size basins capacities.
The pump’s semi-open impeller allows it to pass 2-1/2″ spherical solids. The impeller’s clearance in relation to the pump housing allows water and solids to pass freely through the pump.
The Model 661’s motor housing, pump housing, and base are each constructed of cast iron. The pump’s identification tag and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures your pump will withstand the most demanding applications.
Every pump is submerged in water and audited to ensure it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |